Publikovat produkty
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
    hansgrohe

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
    Specifikace
    • Surfaces: - 31831000 Chrome - 31831670 Matt Black Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31831000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůFocus M41
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)353
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)238
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures