Publikovat produkty
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
    hansgrohe

    Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet

    Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 32862000 Chrome Specification: • handle can be positioned on the right or left • swivel range 120° • normal spray • with integrated shut-off valve • device connection DN20 • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32862000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůStatus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures