Publikovat produkty
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 33715000 Chrome - 33715140 Brushed Bronze - 33715340 Brushed Black Chrome - 33715670 Matt Black - 33715700 Matt White - 33715990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33715XXX
    • Skupina výrobkůEcostat S
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)36
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.09
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers