Publikovat produkty
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
    hansgrohe

    AddStoris Corner basket

    AddStoris Corner basket
    Specifikace
    • Surfaces: - 41741820 Brushed Nickel - 41741000 Chrome - 41741140 Brushed Bronze - 41741340 Brushed Black Chrome - 41741670 Matt Black - 41741700 Matt White - 41741990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 40 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used additional as a shelf
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41741XXX
    • Skupina výrobkůSoap dishes /-basket
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)26
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)148
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)617.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings