Publikovat produkty
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(13 recenze)
    AddStoris Towel hook
    Specifikace
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41742XXX
    • Skupina výrobkůHooks
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)21
    • Šířka (mm)16
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu