Publikovat produkty
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    Specifikace
    • Surfaces: - 41752820 Brushed Nickel - 41752000 Chrome - 41752140 Brushed Bronze - 41752340 Brushed Black Chrome - 41752670 Matt Black - 41752700 Matt White - 41752990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41752XXX
    • Skupina výrobkůToilet brush holders
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)218
    • Šířka (mm)105
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu