Publikovat produkty
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with cover

    AddStoris Toilet paper holder with cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 41753820 Brushed Nickel - 41753000 Chrome - 41753140 Brushed Bronze - 41753340 Brushed Black Chrome - 41753670 Matt Black - 41753700 Matt White - 41753990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41753XXX
    • Skupina výrobkůRoll holders
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)153
    • Hloubka (mm)116
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)593.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu