Publikovat produkty
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder without cover

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
    AddStoris Toilet paper holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 41771820 Brushed Nickel - 41771000 Chrome - 41771140 Brushed Bronze - 41771340 Brushed Black Chrome - 41771670 Matt Black - 41771700 Matt White - 41771990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41771XXX
    • Skupina výrobkůRoll holders
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)141
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)321
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety