Publikovat produkty
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    Specifikace
    • Surfaces: - 41790007 Chrome - 41790147 Brushed Bronze - 41790347 Brushed Black Chrome - 41790677 Matt Black - 41790707 Matt White - 41790997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: metal, mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41790CHN
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)217
    • Šířka (mm)217
    • Hloubka (mm)393
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína