Publikovat produkty
AddStoris Shaving mirror with LED light
AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    Specifikace
    • Surfaces: - 41790820 Brushed Nickel - 41790000 Chrome - 41790140 Brushed Bronze - 41790340 Brushed Black Chrome - 41790670 Matt Black - 41790700 Matt White - 41790990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41790XXX
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)217
    • Šířka (mm)208
    • Hloubka (mm)393
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings