Publikovat produkty
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/150/400 with drainboard

    S41 S4111-F540 Built-in sink 340/150 with drainboard
    Specifikace
    • Surfaces: - 43342800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 1055 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), without tap hole • orientation: reversible • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm • depth half sink: 160 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43342800
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůS41
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)1075
    • Hloubka (mm)505
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures