Publikovat produkty
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    hansgrohe Waste set push-open for basin and bidet mixers
    Specifikace
    • Surfaces: - 50100000 Chrome - 50100020 Polished Chrome - 50100130 Polished Bronze - 50100140 Brushed Bronze - 50100250 Brushed Gold Optic - 50100260 Brushed Chrome - 50100300 Polished Red Gold - 50100310 Brushed Red Gold - 50100330 Polished Black Chrome - 50100340 Brushed Black Chrome - 50100420 Platinum - 50100670 Matt Black - 50100700 Matt White - 50100800 Stainless Steel Optic - 50100810 Satinox - 50100820 Brushed Nickel - 50100830 Polished Nickel - 50100840 Fine Brass - 50100880 Satin Chrome - 50100930 Polished Brass - 50100950 Brushed Brass - 50100990 Polished Gold Optic Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota50100000
    • Skupina výrobkůWaste systems washbasin
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)63
    • Hloubka (mm)63
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures