Publikovat produkty
Design trap Flowstar S
Design trap Flowstar S
    hansgrohe

    Design trap Flowstar S

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(10 recenze)
    hansgrohe Design trap Flowstar S
    Specifikace
    • Surfaces: - 52105000 Chrome - 52105020 Polished Chrome - 52105130 Polished Bronze - 52105140 Brushed Bronze - 52105250 Brushed Gold Optic - 52105260 Brushed Chrome - 52105300 Polished Red Gold - 52105310 Brushed Red Gold - 52105330 Polished Black Chrome - 52105340 Brushed Black Chrome - 52105670 Matt Black - 52105700 Matt White - 52105800 Stainless Steel Optic - 52105820 Brushed Nickel - 52105830 Polished Nickel - 52105930 Polished Brass - 52105950 Brushed Brass - 52105990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 75 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota52105000
    • Skupina výrobkůSiphons/Angle valves
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)484
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING