Publikovat produkty
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Specifikace
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota53002000
    • Skupina výrobkůSiphons/Angle valves
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)298
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING