Publikovat produkty
Pipe trap easy to install
Pipe trap easy to install
    hansgrohe

    Pipe trap easy to install

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)
    hansgrohe Pipe trap easy to install
    Specifikace
    • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota53010000
    • Skupina výrobkůSiphons/Angle valves
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)352
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING