Publikovat produkty
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    hansgrohe

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    Specifikace
    • Surfaces: - 54094050 High Gloss White - 54094910 Diamond Matt Grey - 54094230 Natural Oak - 54094630 Dark Walnut Specification: • consists of: console, space saving siphon • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • with cutout for countertop basin ground • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: centered • strength: 16 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54094XXX
    • Skupina výrobkůConsole
    • Skupina produktůXelu Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings