Publikovat produkty
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
    hansgrohe

    54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left

    Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 54167790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54167730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54167390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54167660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: left
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • handrinse basin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54167XXX
    • Skupina výrobkůVanity unit
    • Skupina produktůXevolos E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)575
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10.43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings