Publikovat produkty
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
    hansgrohe

    54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left

    Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 54213790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54213730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak 

      - 54213390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze 

      - 54213660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: mid-height cabinet, glass shelves
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • material cover plate: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material cover plate: lacquer
      • thickness cover plate: 10 mm
      • handleless
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: left
      • open via PushOpen function
      • with 2 adjustable glass shelves
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • Aluminium frame in body color
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54213XXX
    • Skupina výrobkůBathroom vanity
    • Skupina produktůXevolos E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)890
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)22.47
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings