Publikovat produkty
54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
    hansgrohe

    54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin

    Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
    Specifikace
    • Surfaces: - 54262550 Cashmere Oak - 54262700 Matt White - 54262760 Slate Matt Grey - 54262780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54262XXX
    • Skupina výrobkůVanity unit
    • Skupina produktůXilesa E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)980
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)41.79
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011382
    • Název ETIMWashbasin lower cupboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework