Publikovat produkty
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
    hansgrohe

    54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch

    Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 54957700 Matt White

      - 54957670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 990 lm
      • Power illuminant: 9 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 600/700/30

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54957XXX
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůXarita Lite Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)33
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.05
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings