Publikovat produkty
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    Specifikace
    • Surfaces: - 54981700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54981XXX
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůXarita S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings