Publikovat produkty
56012180 uBox universal null
56012180 uBox universal null
    hansgrohe

    56012180 uBox universal null

    uBox universal null
    Specifikace
    • Surfaces: - 56012180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56012180
    • Skupina výrobkůConcealed basic set shower drains
    • Skupina produktůuBox universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)41
    • Šířka (mm)113
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers