Publikovat produkty
RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame
RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame

    RainDrain Match Finish set shower drain 800 with height adjustable frame
    Specifikace
    • Surfaces: - 56038001 Chrome - 56038801 Brushed Stainless Steel - 56038671 Matt Black Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56038USA
    • Skupina výrobkůFinish sets shower drains
    • Skupina produktůRainDrain Match
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)25
    • Šířka (palce)81
    • Hloubka (palce)755
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures