Publikovat produkty
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 800 cuttable
    Specifikace
    • Surfaces: - 56044800 Brushed Stainless Steel - 56044000 Chrome - 56044140 Brushed Bronze - 56044340 Brushed Black Chrome - 56044670 Matt Black - 56044700 Matt White - 56044990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56044XXX
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Flex
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures