Publikovat produkty
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 56184800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • Basic set height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56184XXX
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Compact
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)181
    • Šířka (mm)77
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures