Publikovat produkty
RainDrain Original Finish set shower drain 600
RainDrain Original Finish set shower drain 600
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 600

    RainDrain Original Finish set shower drain 600
    Specifikace
    • Surfaces: - 56196800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56196XXX
    • Skupina výrobkůFinish sets shower drains
    • Skupina produktůRainDrain Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)36
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains