Publikovat produkty
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikace
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota58143000
    • Skupina výrobkůBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Skupina produktůFlexaplus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-21 23 27
    • Název OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures