Publikovat produkty
RainDrain Point Complete set point drain 150/150
RainDrain Point Complete set point drain 150/150
    hansgrohe

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150
    Specifikace
    • Surfaces: - 56248800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, base set, siphon, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56248XXX
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Point
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)146
    • Hloubka (mm)146
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures