Publikovat produkty
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 56251800 Brushed Stainless Steel - 56251670 Matt Black Specification: • consists of: point drain, installation set, base set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 79 mm • Basic set height: 59 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56251XXX
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Brilliance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)117
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures