Publikovat produkty
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikace
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota58115180
    • Skupina výrobkůBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Skupina produktůExafill S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)578
    • Šířka (mm)575
    • Hloubka (mm)103
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-21 23 27
    • Název OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures