Publikovat produkty
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    hansgrohe

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    Specifikace
    • Surfaces: - 58117000 Chrome - 58117020 Polished Chrome - 58117090 Chrome/Gold Optic - 58117130 Polished Bronze - 58117140 Brushed Bronze - 58117250 Brushed Gold Optic - 58117260 Brushed Chrome - 58117300 Polished Red Gold - 58117310 Brushed Red Gold - 58117330 Polished Black Chrome - 58117340 Brushed Black Chrome - 58117420 Platinum - 58117450 White - 58117670 Matt Black - 58117700 Matt White - 58117800 Stainless Steel Optic - 58117810 Satinox - 58117820 Brushed Nickel - 58117830 Polished Nickel - 58117880 Satin Chrome - 58117930 Polished Brass - 58117950 Brushed Brass - 58117990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: cover, security plug • TÜV certified • suitable for standard and special bath tubs • wide flood jet • jet former can be adjusted by 30° • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota58117000
    • Skupina výrobkůBath filler with waste and overflow
    • Skupina produktůExafill S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)276
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)208
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 21
    • Název OmniClassSanitary Disposal Connectors
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste