Publikovat produkty
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikace
    • Surfaces: - 58123000 Chrome - 58123020 Polished Chrome - 58123130 Polished Bronze - 58123140 Brushed Bronze - 58123250 Brushed Gold Optic - 58123260 Brushed Chrome - 58123300 Polished Red Gold - 58123310 Brushed Red Gold - 58123330 Polished Black Chrome - 58123340 Brushed Black Chrome - 58123800 Stainless Steel Optic - 58123820 Brushed Nickel - 58123830 Polished Nickel - 58123930 Polished Brass - 58123950 Brushed Brass - 58123990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left and right DN20
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota58123000
    • Skupina výrobkůBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Skupina produktůExafill
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)604
    • Šířka (mm)594
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-21 23 27
    • Název OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures