Publikovat produkty
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow

    GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60102450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 600x490x170 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 140 mm
      • with one tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60102XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůGladeLake S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)16.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures