Publikovat produkty
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota60105XXX
      • Skupina výrobkůFull pedestals
      • Skupina produktůGladeLake S
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-08-12
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)705
      • Šířka (mm)190
      • Hloubka (mm)160
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)8.1
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011445
      • Název ETIMWashbasin column
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
      • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Číslo OmniClass23-31 13 00
      • Název OmniClassSinks