Publikovat produkty
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60135450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal/vertical outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60135XXX
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůEluPura Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)640
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)35.03
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets