Publikovat produkty
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60148450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • removable for cleaning
      • for mounting from the top

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60148XXX
    • Skupina výrobkůToilet seats
    • Skupina produktůEluPura S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats