Publikovat produkty
Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow

    Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    Specifikace
    • Surfaces: - 60158450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60158XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůXuniva Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures