Publikovat produkty
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    CapeTide Q Half pedestal for handrinse basin
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60174XXX
    • Skupina výrobkůHalf pedestals
    • Skupina produktůCapeTide Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)325
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)270
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures