Publikovat produkty
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
Specifikace
  • Surfaces: - 60278450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60278XXX
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)22.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures