Publikovat produkty
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    Specifikace
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60286XXX
    • Skupina výrobkůUrinals
    • Skupina produktůEluPura Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)21.88
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures