Publikovat produkty
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    hansgrohe

    60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow

    Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60322450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 1200x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with 2 tap holes

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota60322XXX
      • Skupina výrobkůXelu Q
      • Skupina produktůWashbasins
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-07-09
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)130
      • Šířka (mm)1200
      • Hloubka (mm)480
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)33.34
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011550
      • Název ETIMWashbasin
      • Název UNSPSCSanitary ware
      • Kód UNSPSC301815
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Číslo OmniClass23-31 13 00
      • Název OmniClassSinks
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures