Publikovat produkty
Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
Specifikace
  • Surfaces: - 60332760 Slate Matt Grey - 60332780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 400x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60332XXX
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)9.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures