Publikovat produkty
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 61029450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • with shelf right
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61029XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůXelu Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)22.07
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures