Publikovat produkty
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Specifikace
    • Surfaces: - 61030450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • with one tap hole • without overflow • with shelf left • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61030XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůXelu Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures