Publikovat produkty
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    Specifikace
    • Surfaces: - 61060450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • 550 x 450 mm • installation type: built-in
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61060XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůXuniva D
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures