Publikovat produkty
Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
Specifikace
  • Surfaces: - 61074450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota61074XXX
  • Skupina výrobkůWashbasins
  • Skupina produktůXuniva Q
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)5.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures