Publikovat produkty
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    Specifikace
    • Surfaces: - 61110450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with 2 tap holes • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1000 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61110XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůXevolos E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures