Publikovat produkty
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 62011450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62011XXX
    • Skupina výrobkůUrinals
    • Skupina produktůEluPura Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)305
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)22.09
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals