Publikovat produkty
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect

    EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    Specifikace
    • Surfaces: - 62018450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • flushing water quantity: 6 l • EcoSmart: water-saving toilet (suitable flushing tank required) • flushing type: wash-down • rimless • visible fixation • horizontal outlet • installation type: wall-mounted • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62018XXX
    • Skupina výrobkůEluPura Original Q
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures