Publikovat produkty
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Specifikace
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62020XXX
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůEluPura S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets